??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
750-8217 - Contrôleurs PFC200, 2ème génération, 2 x ETHERNET, RS-232/-485, module téléphonie mobile 4G, Version EU
Nomenclature
750-8217
No de produit
750-8217
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 2.5 mm²
sections
28 - 14 AWG
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
Hauteur
100.00 mm
Largeur
102.50 mm
Profondeur
64.70 mm
Couleur
gris clair
Poids
300.500 g
eCl@ss 7.1
27-24-26-07
eCl@ss 8.1
27-24-26-07
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés