??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
750-8217/625-000 - Controller PFC200, 2nd Generation, 2 x ETHERNET, RS-232/-485, Mobile Radio Module 4G, Global version, Ext. Temperature
Bill of material
750-8217/625-000
Item-No.
750-8217/625-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 14 AWG
Strip length
8 - 9 mm
Height
100.00 mm
Width
102.50 mm
Depth
64.70 mm
Color
light gray
Weight
305.000 g
eCl@ss 7.1
27-24-26-07
eCl@ss 8.1
27-24-26-07
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)