??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
750-8216/040-000 - Contrôleurs PFC200, 2ème génération, 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, esclave PROFIBUS, Extrem
Nomenclature
750-8216/040-000
No de produit
750-8216/040-000
Désignation
PFC200, G2, 2ETH RS CAN DPS, XTR
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 2.5 mm²
sections
28 - 14 AWG
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
Hauteur
64.70 mm
Largeur
112.00 mm
Profondeur
100.00 mm
Couleur
noir
Poids
266.638 g
eCl@ss 7.1
27-24-26-07
eCl@ss 8.1
27-24-26-07
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés