??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
750-8215 - Controller PFC200 2nd Generation 4 x ETHERNET, CAN, CANopen, USB-A light gray
Lista de materiales
750-8215
Item-No.
750-8215
Designación
PFC200 G2 4ETH CAN USB
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.08 - 2.5 mm²
Sección
28 - 14 AWG
Longitud de pelado
8 - 9 mm
Altura
64.70 mm
Ancho
112.00 mm
Profundidad
100.00 mm
Color
lichtgrau
Peso
255.600 g
eCl@ss 7.1
27-24-26-07
eCl@ss 8.1
27-24-26-07
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD