??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
750-8213 - Controller PFC200 G2 2 x ETHERNET CAN CANopen
Lista materiale
750-8213
Codice art.
750-8213
Designazione
PFC200 G2 2ETH CAN
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
Sezione
28 - 14 AWG
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
Altezza
64.70 mm
Larghezza
78.60 mm
Profondita
100.00 mm
Colore
grigio chiaro
Peso
214.338 g
eCl@ss 7.1
27-24-26-07
eCl@ss 8.1
27-24-26-07
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD