??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
750-8213/040-010 - Controller PFC200 G2 2x Ethernet, CAN, CANopen extrem
Stückliste
750-8213/040-010
Bestell-Nr.
750-8213/040-010
Bezeichnung
PFC200 G2 2ETH CAN XTR
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
Querschnitt
28 - 14 AWG
Abisolierlänge
8 - 9 mm
Höhe
100.00 mm
Breite
112.00 mm
Tiefe
64.70 mm
Farbe
dunkelgrau
Gewicht
258.400 g
eCl@ss 7.1
27-24-26-07
eCl@ss 8.1
27-24-26-07
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen