??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
750-8212 - Controller PFC200 G2 2 x ETHERNET RS-232/-485
Lista materiałowa
750-8212
Nr zamówienia.
750-8212
Description
PFC200 G2 2ETH RS
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 14 AWG
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
wysokość
64.70 mm
szerokość
78.60 mm
głębokość
100.00 mm
kolor
jasnoszary
masa
214.338 g
eCl@ss 7.1
27-24-26-07
eCl@ss 8.1
27-24-26-07
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD