??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
750-8212 - Controller PFC200 G2 2 x ETHERNET RS-232/-485
Nomenclature
750-8212
No de produit
750-8212
Désignation
PFC200 G2 2ETH RS
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 2.5 mm²
sections
28 - 14 AWG
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
Hauteur
64.70 mm
Largeur
78.60 mm
Profondeur
100.00 mm
Couleur
gris clair
Poids
214.338 g
eCl@ss 7.1
27-24-26-07
eCl@ss 8.1
27-24-26-07
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés