??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
750-8212 - Controller PFC200 G2 2 x ETHERNET RS-232/-485
Lista de materiales
750-8212
Item-No.
750-8212
Designación
PFC200 G2 2ETH RS
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.08 - 2.5 mm²
Sección
28 - 14 AWG
Longitud de pelado
8 - 9 mm
Altura
64.70 mm
Ancho
78.60 mm
Profundidad
100.00 mm
Color
gris claro
Peso
214.338 g
eCl@ss 7.1
27-24-26-07
eCl@ss 8.1
27-24-26-07
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD