??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
750-8210 - Controllore PFC200, 2ª generazione, 4 x ETHERNET
Lista de materiales
750-8210
Item-No.
750-8210
Designación
PFC200, G2, 4ETH
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.08 - 2.5 mm²
Sección
28 - 14 AWG
Longitud de pelado
8 - 9 mm
Altura
100.00 mm
Ancho
78.60 mm
Profundidad
64.70 mm
Color
gris claro
Peso
215.400 g
eCl@ss 7.1
27-24-26-07
eCl@ss 8.1
27-24-26-07
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD