??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
750-8210 - Controller PFC200, 2. Generation, 4 x ETHERNET
Stückliste
750-8210
Bestell-Nr.
750-8210
Bezeichnung
PFC200, G2, 4ETH
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
Querschnitt
28 - 14 AWG
Abisolierlänge
8 - 9 mm
Höhe
100.00 mm
Breite
78.60 mm
Tiefe
64.70 mm
Farbe
lichtgrau
Gewicht
215.400 g
eCl@ss 7.1
27-24-26-07
eCl@ss 8.1
27-24-26-07
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen