??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
750-8210/040-000 - Controller PFC200, 2nd Generation, 4 x ETHERNET, Extreme
Bill of material
750-8210/040-000
Item-No.
750-8210/040-000
Description
PFC200, G2, 4ETH, XTR
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 14 AWG
Strip length
8 - 9 mm
Height
100.00 mm
Width
78.60 mm
Depth
64.70 mm
Color
dark gray
Weight
215.400 g
eCl@ss 7.1
27-24-26-07
eCl@ss 8.1
27-24-26-07
Previews
3D
2D
Baixar modelos em CAD