??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
750-8210/025-000 - Controller PFC200, 2nd Generation, 4 x ETHERNET, Ext. Temperature
Lista materiałowa
750-8210/025-000
Nr zamówienia.
750-8210/025-000
Description
PFC200, G2, 4ETH, T
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 14 AWG
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
wysokość
100.00 mm
szerokość
78.60 mm
głębokość
64.70 mm
kolor
jasnoszary
masa
215.400 g
eCl@ss 7.1
27-24-26-07
eCl@ss 8.1
27-24-26-07
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD