??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
750-8208 - SPS - Controller PFC200 CS 2ETH RS CAN DPM
Bill of material
750-8208
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 14 AWG
Strip length
8 - 9 mm
Height
65.00 mm
Width
112.00 mm
Depth
100.00 mm
Color
lichtgrau
Weight
g
Comment
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей