??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
750-8207/000-022 - Controller PFC200, Application for energy data management, 2 x ETHERNET, RS-232/-485, Mobile Radio Module
Bill of material
750-8207/000-022
Item-No.
750-8207/000-022
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 14 AWG
Strip length
8 - 9 mm
Height
100.00 mm
Width
103.00 mm
Depth
64.70 mm
Color
light gray
Weight
344.500 g
Comment
PFC200 2ETH RS
eCl@ss 7.1
27-24-26-07
eCl@ss 8.1
27-24-26-07
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)