??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
750-8202/000-022 - SPS - Controller PFC200 FGE 2ETH RS
Stückliste
750-8202/000-022
Bestell-Nr.
750-8202/000-022
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
Querschnitt
28 - 14 AWG
Abisolierlänge
8 - 9 mm
Höhe
65.00 mm
Breite
79.00 mm
Tiefe
100.00 mm
Farbe
lichtgrau
Gewicht
211.200 g
Bemerkungen
FGE 2ETH RS
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen