??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
750-8202/000-012 - Sterowniki PFC200, FG2, 2 x ETHERNET, RS-232/-485
Lista materiałowa
750-8202/000-012
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 14 AWG
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
wysokość
100.00 mm
szerokość
79.00 mm
głębokość
65.00 mm
kolor
jasnoszary
masa
212.000 g
Comment
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD