??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
750-8202/000-012 - Contrôleurs PFC200, FG2, 2 x ETHERNET, RS-232/-485
Nomenclature
750-8202/000-012
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 2.5 mm²
sections
28 - 14 AWG
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
Hauteur
100.00 mm
Largeur
79.00 mm
Profondeur
65.00 mm
Couleur
gris clair
Poids
212.000 g
Comment
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés