??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
750-815/325-000 - PLC - MODBUS Programmable Fieldbus Controller RS 485 / 150 Baud - 115.2 kBaud/T
Bill of material
750-815/325-000
Item-No.
750-815/325-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 14 AWG
Strip length
8 - 9 mm
Height
65.00 mm
Width
51.00 mm
Depth
100.00 mm
Color
light gray
Weight
187.871 g
Comment
MODBUS / RS-485 / 150 Bd ... 115.2 kbd/T
eCl@ss 7.1
27-24-22-07
eCl@ss 8.1
27-24-22-07
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей