??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
750-815/300-000 - SPS - Programmierbarer Feldbuscontroller MODBUS RS 485 / 150 Baud - 115.2 kBaud
Stückliste
750-815/300-000
Bestell-Nr.
750-815/300-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
Querschnitt
28 - 14 AWG
Abisolierlänge
8 - 9 mm
Höhe
65.00 mm
Breite
51.00 mm
Tiefe
100.00 mm
Farbe
lichtgrau
Gewicht
189.000 g
Bemerkungen
MODBUS / RS-485 / 150 Bd ... 115.2 kbd
eCl@ss 7.1
27-24-22-07
eCl@ss 8.1
27-24-22-07
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen