??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
750-815/300-000 - PLC - Controllore fieldbus programmabile MODBUS RS 485 / 150 Baud - 115.2 kBaud
Lista materiale
750-815/300-000
Codice art.
750-815/300-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
Sezione
28 - 14 AWG
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
Altezza
65.00 mm
Larghezza
51.00 mm
Profondità
100.00 mm
Colore
grigio chiaro
Peso
189.000 g
Comment
MODBUS / RS-485 / 150 Bd ... 115.2 kbd
eCl@ss 7.1
27-24-22-07
eCl@ss 8.1
27-24-22-07
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD