??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
750-815/300-000 - PLC - Acoplador de bus de campo programable MODBUS RS 485 / 150 Baud - 115.2 kBaud
Lista de materiales
750-815/300-000
Item-No.
750-815/300-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.08 - 2.5 mm²
Sección
28 - 14 AWG
Longitud de pelado
8 - 9 mm
Altura
65.00 mm
Ancho
51.00 mm
Profundidad
100.00 mm
Color
gris claro
Peso
189.000 g
Comment
MODBUS / RS-485 / 150 Bd ... 115.2 kbd
eCl@ss 7.1
27-24-22-07
eCl@ss 8.1
27-24-22-07
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD