??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
750-8112 - Controller PFC100, 2nd Generation, 2 x ETHERNET, RS-232/-485
Bill of material
750-8112_HI
Item-No.
750-8112
Description
Controller PFC100
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Level of detail
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 -14 AWG
Strip length
8 - 9 mm
Height
100.00 mm
Width
61.50 mm
Depth
71.90 mm
Color
light gray
Weight
167.000 g
eCl@ss 7.1
27-24-26-07
eCl@ss 8.1
27-24-26-07
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)