??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
750-8111 - Controller PFC100, 2. Generation, 2 x ETHERNET
Stückliste
750-8111_HI
Bestell-Nr.
750-8111
Bezeichnung
Controller PFC100
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
Querschnitt
28 - 14 AWG
Abisolierlänge
8 - 9 mm
Höhe
100.00 mm
Breite
61.50 mm
Tiefe
71.90 mm
Farbe
lichtgrau
Gewicht
155.300 g
eCl@ss 7.1
27-24-26-07
eCl@ss 8.1
27-24-26-07
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen