??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
750-8111 - Contrôleurs PFC100, 2ème génération, 2 x ETHERNET
Nomenclature
750-8111_HI
No de produit
750-8111
Désignation
Contrôleurs PFC100
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
sections
0.08 - 2.5 mm²
sections
28 - 14 AWG
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
Hauteur
100.00 mm
Largeur
61.50 mm
Profondeur
71.90 mm
Couleur
gris clair
Poids
155.300 g
eCl@ss 7.1
27-24-26-07
eCl@ss 8.1
27-24-26-07
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés