??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
750-8100 - SPS - Controller PFC100 CS 2ETH ECO
Stückliste
750-8100
Bestell-Nr.
750-8100
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
Querschnitt
28 - 14 AWG
Abisolierlänge
8 - 9 mm
Höhe
65.00 mm
Breite
62.00 mm
Tiefe
100.00 mm
Farbe
lichtgrau
Gewicht
112.000 g
Bemerkungen
CS 2ETH ECO
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen