??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
750-677/040-000 - 4 wyjścia z regulacją szerokości impulsu, 24 V DC, 0.2 A, 20 kHz, do nastawiania, XTR
Lista materiałowa
750-677/040-000
Nr zamówienia.
750-677/040-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 14 AWG
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
wysokość
64.00 mm
szerokość
12.00 mm
głębokość
100.00 mm
kolor
ciemnoszary
masa
52.500 g
eCl@ss 7.1
27-24-26-05
eCl@ss 8.1
27-24-26-05
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD