??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
750-677/040-000 - 4 Pulsweitenausgänge, DC 24 V, 0.2 A, 20 kHz, Einstellbar, Extrem
Stückliste
750-677/040-000
Bestell-Nr.
750-677/040-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
Querschnitt
28 - 14 AWG
Abisolierlänge
8 - 9 mm
Höhe
64.00 mm
Breite
12.00 mm
Tiefe
100.00 mm
Farbe
dunkelgrau
Gewicht
52.500 g
eCl@ss 7.1
27-24-26-05
eCl@ss 8.1
27-24-26-05
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen