??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
750-673 - Stepperservo 70 V / 7,5 A 6IN, 2OUT
Stückliste
750-673
Bestell-Nr.
750-673
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 1.5 mm²
Querschnitt
28 - 14 AWG
Abisolierlänge
5 - 6 mm
Höhe
70.00 mm
Breite
51.00 mm
Tiefe
100.00 mm
Farbe
lichtgrau
Bemerkungen
70 V, 7.5 A, 6 IN, 2 OUT
Gewicht
183.000 g
eCl@ss 7.1
27-24-26-05
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen