??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
750-672 - STEPPER MODULE 70 V / 7.5 A 6IN, 2OUT for DIN 35 rail
Bill of material
750-672
Item-No.
750-672
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 1.5 mm²
Cross section
28 - 14 AWG
Strip length
5 - 6 mm
Height
70.00 mm
Width
51.00 mm
Depth
100.00 mm
Color
lichtgrau
Comment
70V, 7,5A, 6 IN, 2 OUT
Weight
177.000 g
eCl@ss 7.1
27-24-26-05
Previews
3D
2D
Baixar modelos em CAD