??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
750-672 - STEPPER MODULE 70 V / 7.5 A 6IN, 2OUT for DIN 35 rail
Lista materiałowa
750-672
Nr zamówienia.
750-672
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 1.5 mm²
Cross section
28 - 14 AWG
długość odizolowania przewodu
5 - 6 mm
wysokość
70.00 mm
szerokość
51.00 mm
głębokość
100.00 mm
kolor
lichtgrau
Comment
70V, 7,5A, 6 IN, 2 OUT
masa
177.000 g
eCl@ss 7.1
27-24-26-05
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD