??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
750-672 - Modulo stepper 70 V / 7,5 A 6IN, 2OUT per TS 35
Lista materiale
750-672
Codice art.
750-672
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 1.5 mm²
Sezione
28 - 14 AWG
Lunghezza spelatura
5 - 6 mm
Altezza
70.00 mm
Larghezza
51.00 mm
Profondita
100.00 mm
Colore
lichtgrau
Comment
70V, 7,5A, 6 IN, 2 OUT
Peso
177.000 g
eCl@ss 7.1
27-24-26-05
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD