??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
750-672 - Controlador de motor paso a paso 70 V / 7,5 A 6IN, 2OUT para carril DIN 35
Lista de materiales
750-672
Item-No.
750-672
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.08 - 1.5 mm²
Sección
28 - 14 AWG
Longitud de pelado
5 - 6 mm
Altura
70.00 mm
Ancho
51.00 mm
Profundidad
100.00 mm
Color
lichtgrau
Comment
70V, 7,5A, 6 IN, 2 OUT
Peso
177.000 g
eCl@ss 7.1
27-24-26-05
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD