??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
750-670 - Steppercontroller Puls-Dir 422 / 24 V / 20 mA
Stückliste
750-670
Bestell-Nr.
750-670
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
Querschnitt
28 - 14 AWG
Abisolierlänge
8 - 9 mm
Höhe
64.00 mm
Breite
12.00 mm
Tiefe
100.00 mm
Farbe
lichtgrau
Bemerkungen
RS-422, 24 V. 20 mA
Gewicht
49.931 g
eCl@ss 7.1
27-24-26-05
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen