??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
750-668/000-004 - Ingresso analogico a 4 canali fail-safe, 0/4 - 20 mA, Ingresso differenziale, PROFIsafe
Lista materiale
750-668/000-004
Codice art.
750-668/000-004
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
Sezione
28 - 14 AWG
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
Altezza
64.00 mm
Larghezza
24.00 mm
Profondita
100.00 mm
Colore
giallo
Peso
103.400 g
eCl@ss 7.1
27-24-26-04
eCl@ss 8.1
27-24-26-04
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD