??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
750-668/000-004 - Fail-safe 4 channel analog input, 0/4 … 20 mA, Differential input, PROFIsafe
Bill of material
750-668/000-004
Item-No.
750-668/000-004
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 14 AWG
Strip length
8 - 9 mm
Height
64.00 mm
Width
24.00 mm
Depth
100.00 mm
Color
yellow
Weight
103.400 g
eCl@ss 7.1
27-24-26-04
eCl@ss 8.1
27-24-26-04
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей