??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
750-667/000-104 - Entrada/salida digital segura, 4/4 canales, 24 V DC, 2A, lógica, PROFIsafe
Lista de materiales
750-667/000-104
Item-No.
750-667/000-104
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.08 - 2.5 mm²
Sección
28 - 14 AWG
Longitud de pelado
8 - 9 mm
Altura
64.00 mm
Ancho
24.00 mm
Profundidad
100.00 mm
Color
amarillo
Peso
101.567 g
eCl@ss 7.1
27-24-26-04
eCl@ss 8.1
27-24-26-04
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD