??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
750-663/000-003 - Bornes d'entrées digitales à 4 canaux PROFIsafe V2 iPar à sécurité intrinsèque, avec entrées pour la sécurité fonctionnelle DC 24 V
Nomenclature
750-663/000-003
No de produit
750-663/000-003
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 2.5 mm²
sections
28 - 14 AWG
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
Hauteur
64.00 mm
Largeur
24.00 mm
Profondeur
100.00 mm
Couleur
bleu
Poids
91.988 g
eCl@ss 7.1
27-24-26-04
eCl@ss 8.1
27-24-26-04
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés