??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
750-641 - DALI/DSI MASTER MODULE for DIN 35 rail CAGE CLAMP®CONNECTION
Bill of material
750-641
Item-No.
750-641
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 14 AWG
Strip length
8 - 9 mm
Height
64.00 mm
Width
12.00 mm
Depth
100.00 mm
Color
lichtgrau
Weight
51.620 g
eCl@ss 7.1
27-24-26-08
Previews
3D
2D
Baixar modelos em CAD