??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
750-638 - CONTATORE UP/DOWN 2CANALI DC 24 V, 500 Hz per TS 35
Lista materiale
750-638
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
Sezione
28 - 14 AWG
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
Altezza
64.00 mm
Larghezza
12.00 mm
Profondita
100.00 mm
Colore
lichtgrau
Comment
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-24-26-05
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD