??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
750-638 - 2-CHANNEL UP/DOWN COUNTER DC 24 V, 500 Hz for DIN 35 rail
Bill of material
750-638
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 14 AWG
Strip length
8 - 9 mm
Height
64.00 mm
Width
12.00 mm
Depth
100.00 mm
Color
lichtgrau
Comment
Weight
g
eCl@ss 7.1
27-24-26-05
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)