??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 5
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
750-637 - Incremental encoder interface
Lista materiałowa
750-637/000-001
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 14 AWG
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
wysokość
64.00 mm
szerokość
24.00 mm
głębokość
100.00 mm
kolor
lichtgrau
Comment
masa
g
eCl@ss 7.1
27-24-26-05
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD