??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
750-637/040-001 - Incremental encoder interface 24 VDC Differential input 32 bits Extreme
Lista materiałowa
750-637/040-001
Nr zamówienia.
750-637/040-001
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 14 AWG
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
wysokość
64.00 mm
szerokość
24.00 mm
głębokość
100.00 mm
kolor
czarny
masa
98.177 g
Comment
24V DC / Extreme
eCl@ss 7.1
27-24-26-05
eCl@ss 8.1
27-24-26-05
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD