??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
750-637/040-001 - Incremental encoder interface 24 VDC Differential input 32 bits Extreme
Bill of material
750-637/040-001
Item-No.
750-637/040-001
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 14 AWG
Strip length
8 - 9 mm
Height
64.00 mm
Width
24.00 mm
Depth
100.00 mm
Color
black
Weight
98.177 g
Comment
24V DC / Extreme
eCl@ss 7.1
27-24-26-05
eCl@ss 8.1
27-24-26-05
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)