??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
750-637/040-000 - Interface avec codeur incrémental, DC 5 V, Entrée différentielle, 32 bits, Extrem
Nomenclature
750-637/040-000
No de produit
750-637/040-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 2.5 mm²
sections
28 - 14 AWG
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
Hauteur
64.00 mm
Largeur
24.00 mm
Profondeur
100.00 mm
Couleur
noir
Poids
100.300 g
Comment
5V DC / Extreme
eCl@ss 7.1
27-24-26-05
eCl@ss 8.1
27-24-26-05
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés