??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
750-636 - DC drive controller
Bill of material
750-636/000-700
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 14 AWG
Strip length
8 - 9 mm
Height
65.00 mm
Width
12.00 mm
Depth
100.00 mm
Color
light gray
Weight
g
Comment
eCl@ss 7.1
27-24-26-05
eCl@ss 8.1
27-24-26-05
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)