??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
750-636 - DC-Drive-Controller
Stückliste
750-636/000-700
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
Querschnitt
28 - 14 AWG
Abisolierlänge
8 - 9 mm
Höhe
65.00 mm
Breite
12.00 mm
Tiefe
100.00 mm
Farbe
lichtgrau
Gewicht
g
Bemerkungen
eCl@ss 7.1
27-24-26-05
eCl@ss 8.1
27-24-26-05
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen