??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
750-633/040-000 - Vor-/Rückwärtszähler eigensicher extrem
Stückliste
750-633/040-000
Bestell-Nr.
750-633/040-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
Querschnitt
28 - 14 AWG
Abisolierlänge
8 - 9 mm
Höhe
64.00 mm
Breite
24.00 mm
Tiefe
100.00 mm
Farbe
blau
Gewicht
88.100 g
Bemerkungen
Ex i XTR
eCl@ss 7.1
27-24-26-05
eCl@ss 8.1
27-24-26-05
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen