??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 13
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
750-630 - SSI-Geber Interface 24 Bit / 125 kHz / Gray für TS 35
Stückliste
750-630/000-006
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
Querschnitt
28 - 14 AWG
Abisolierlänge
8 - 9 mm
Höhe
64.00 mm
Breite
12.00 mm
Tiefe
100.00 mm
Farbe
lichtgrau
Gewicht
g
Bemerkungen
eCl@ss 7.1
27-24-26-05
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen