??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
750-628 - MODULE BUS EXTENSION, COUPLER MODULE
Lista materiałowa
750-628
Nr zamówienia.
750-628
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 14 AWG
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
wysokość
65.00 mm
szerokość
25.00 mm
głębokość
100.00 mm
kolor
lichtgrau
masa
73.730 g
eCl@ss 7.1
27-24-26-10
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD